Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 19 W, D225 mm, 2000 lm, 3000 K, Keilakulma 110°, Valkoinen, IP20/40

DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, D225 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 19 W, 105 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Keilakulma 110°, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 929003251732
Täysi tilauskoodi: 871951446451300

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003251732 fi_FI pdf 560.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003251732_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003251732_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN065C G4 LED20/830 19W 220-240V 8-D225 ies 667 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-DN065C-G4-LED20-830-19W-220-240V-8-D225-929003251732 pdf 607.6 kB