Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 4000 K, Keilakulma 110°, Valkoinen, IP20/40

DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, D175 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 12 W, 108 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Keilakulma 110°, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 929003251632
Täysi tilauskoodi: 871951446449000

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003251632 fi_FI pdf 559.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003251632_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003251632_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN065C G4 LED12/840 12W 220-240V 6-D175 ies 669 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-840-12W-220-240V-6-D175-929003251632 pdf 607.8 kB