Philips Ledinaire SlimDownlight, Surface-mounted, 12 W, D175 mm, 1200 lm, 3000 K, Keilakulma 110°, Valkoinen, IP20/40

DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, D175 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Keilakulma 110°, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 929003251532
Täysi tilauskoodi: 871951446447600

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Pinta
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003251532 fi_FI pdf 562.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 546.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003251532_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003251532_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN065C G4 LED12/830 12W 220-240V 6-D175 ies 670 B

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-DN065C-G4-LED12-830-12W-220-240V-6-D175-929003251532 pdf 607.8 kB