Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, 150x150 mm, 1200 lm, 3000 K, Keilakulma 110°, Valkoinen, IP20/40

DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ

Tuotteen kuvaus

150x150 mm, Metalli-muovi, Valkoinen, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 3000 K, (0.44, 0.403) SDCM≤5, Keilakulma 110°, IP20/40 | Kosketussuojattu/johtosuojattu, IK03 | 0.3 J, Suojausluokka II, 2-napainen ruuviliitäntäkappale

Tilauskoodi: 929003251132
Täysi tilauskoodi: 871951446439100

Tekniset tiedot

Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Hinta-laatu
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Purkamisohjeet
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 929003251132 fi_FI pdf 575.3 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Kuvat

Product-Photographs-929003251132_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-929003251132_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN065B G4 LED12/830 12W 220-240V L150 SQ ies 2.5 kB

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-830-12W-220-240V-L150-SQ-929003251132 pdf 619.0 kB