Tuotteet
GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Opaali, IP20/54
Tuoteperheen tiedot
Kuvaus
GreenSpace on 3D-tulostettu alasvalo, joka voidaan tulostaa sopimaan eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä. Näin ei tarvita erillisiä sovitinrenkaita, mikä säästää asennusaikaa ja rahaa. Myös ilme on siistimpi, kun valaisimessa ei ole kahta erillistä rengasta. Runko ja kaulus on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä tekee valaisimesta vastuullisen ja kiertotaloutta tukevan valinnan. GreenSpacen valotehokkuus on korkea, jopa 148 lm/W. GreenSpace voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.
Edut
Erinomaista vastinetta rahalle
Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat lyhyen takaisinmaksuajan
Ominaisuudet
Mini (DN460B) ja compact (DN470B) ‑koot uppoasennukseen
Saatavilla myös pinta-asennettavat, kiskoasennettavat ja ripustettavat versiot