Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace

Philips GreenSpace – tehokas ja ympäristöystävällinen LED-ratkaisu

Käytä 'määritä nyt' -painiketta muokataksesi valaisintasi tai valitse jokin alla olevista esikonfiguroiduista tuotteista.

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

GreenSpace on 3D-tulostettu alasvalo, joka voidaan tulostaa sopimaan eri asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä. Näin ei tarvita erillisiä sovitinrenkaita, mikä säästää asennusaikaa ja rahaa. Myös ilme on siistimpi, kun valaisimessa ei ole kahta erillistä rengasta. Runko ja kaulus on valmistettu vähintään 65-prosenttisesti kierrätys- tai biokiertomateriaaleista, mikä tekee valaisimesta vastuullisen ja kiertotaloutta tukevan valinnan. GreenSpacen valotehokkuus on korkea, jopa 148 lm/W. GreenSpace voidaan yhdistää älykkääseen valaistuksenohjausjärjestelmään, kuten Interactiin. Integroidut sensorit pitävät katon ilmeen siistinä.

Edut

  • Erinomaista vastinetta rahalle

  • Tehokkuus ja pitkä käyttöikä takaavat lyhyen takaisinmaksuajan

Ominaisuudet

  • Mini (DN460B) ja compact (DN470B) ‑koot uppoasennukseen

  • Saatavilla myös pinta-asennettavat, kiskoasennettavat ja ripustettavat versiot

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Myymälät
  • Sairaalat ja hoitolaitokset
  • Hotellit ja ravintolat

Lataukset