Philips GreenSpace, downlight, 13.3 W, D200 mm, 1650 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Opaali, IP20/54
DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P
Tuotteen kuvaus
downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1650 lm, 13.3 W, 125 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi LED20S [LED Module, system flux 2000 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Lampun tyyppi LED
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta