Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.3 W, D230 mm, 1964 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
TCTT230 20S/840 PSU-E WH
Tuotteen kuvaus
Downlight with a perfect fit, D230 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1964 lm, 13.3 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta