Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D165 mm, 1130 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

TCTT165 11S/840 PSU-E WH

Tuotteen kuvaus

downlight with a perfect fit, D165 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1130 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 912500102943
Täysi tilauskoodi: 871951456399500

Tekniset tiedot

  • Liitäntälaitteiden lukumäärä
    1 yksikkö
  • Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
    Kyllä
  • Huoltotunniste
    Kyllä
  • Asennus
    Uppoasennus
  • Arvoasteikko
    Räätälöitävä
  • Takuuaika
    5 vuotta

Lataukset

Tuoteperhe

Tuote