Philips GreenSpace, downlight with a perfect fit, 3D printed, 8.2 W, D160 mm, 1130 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
TCTT160 11S/840 PSU-E WH
Tuotteen kuvaus
downlight with a perfect fit, D160 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1130 lm, 8.2 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 3, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen Kyllä
- Huoltotunniste Kyllä
- Asennus Uppoasennus
- Arvoasteikko Räätälöitävä
- Takuuaika 5 vuotta