Philips GreenSpace, Downlight with a perfect fit, 3D printed, 13.8 W, D200 mm, 1729 lm, 3000 K, Langaton, Interact Ready, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IA4, IP20/54

TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH

Tuotteen kuvaus

Downlight with a perfect fit, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Tehonlähdeyksikkö SystemReady-liitännällä, Interact Ready, Interact SC200 -sensori, 1729 lm, 13.8 W, 125 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 3, UGR19, Keilakulma 60°, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus

Tilauskoodi: 912500108336
Täysi tilauskoodi: 872016914901400

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - TCTT200 20S/830 U4 OC PCC WH txt 5.2 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500108336 fi_FI pdf 591.0 kB

Kuvat

Product-Photographs-912500108336_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500108336_EU
Useita resursseja - Visuals