Philips GreenSpace, 3D printed, 19.2 W, D200 mm, 3100 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20
DN510B 30S/840 PSU-E C WH
Tuotteen kuvaus
D200 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 3100 lm, 19.2 W, 161 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Korkeakiiltoinen heijastin, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta