Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1950 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1950 lm, 13.4 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505105010
Täysi tilauskoodi: 872016983900700

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105010 fi_FI pdf 321.7 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105010_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105010_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC IES
Revit-tiedosto
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC 910505105010 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH PCC LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB