Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 1850 lm, 4000 K, Valkoinen heijastin, Opaali, IP20/54

DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 1850 lm, 13.4 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Korkeakiiltoinen heijastin, Valkoinen heijastin ilman häikäisysuojaa, Valkoinen heijastin, Opaali, Polykarbonaatti, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505105009
Täysi tilauskoodi: 872016983899400

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO txt 4.1 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105009 fi_FI pdf 318.6 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105009_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105009_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO IES
Revit-tiedosto
DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO 910505105009 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E WR WH PCO LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB