Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2000 lm, 4000 K, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20

DN500B 20S/840 PSU-E OC WH

Tuotteen kuvaus

D150 mm, Muovi, Valkoinen, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2000 lm, 13.4 W, 149 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505105007
Täysi tilauskoodi: 872016983897000

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Perinteisen lampun liitäntälaite
-
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Signify Circle
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH txt 4.0 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505105007 fi_FI pdf 322.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace DN500B-DN510B Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505105007_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505105007_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH IES
Revit-tiedosto
DN500B 20S/840 PSU-E OC WH 910505105007 ZIP
Dialux
ULD File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH ULD
Relux
ROLF File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH ROLFZ
LDT
LDT File - DN500B 20S/840 PSU-E OC WH LDT

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
Environmental Product Declaration o GreenSpace downlight pdf 1.3 MB