Philips GreenSpace, 3D printed, 13.4 W, D150 mm, 2100 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20
DN500B 20S/840 PSU-E C GR
Tuotteen kuvaus
D150 mm, Muovi, Harmaa, Uppoasennettavat valaisimet, Ei-säädettävä ulkoinen liitäntälaite (on/off), 2100 lm, 13.4 W, 157 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Korkeakiiltoinen heijastin, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II
Tekniset tiedot
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Perinteisen lampun liitäntälaite
- -
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Signify Circle
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta