Philips GreenSpace, Downlight, 13.7 W, D200 mm, 1800 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54

DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P

Tuotteen kuvaus

Downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1800 lm, 13.7 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II

Tilauskoodi: 910505102119
Täysi tilauskoodi: 871869998338300

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
20S [LED module, system flux 2000 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102119 fi_FI pdf 403.0 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102119_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102119_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit-tiedosto
DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102119 ZIP
Dialux
ULD File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT