Tuotteen kuvaus
Downlight, D200 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Langaton liitäntälaite, Interact System Ready, ulkoinen, 1800 lm, 13.2 W, 137 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II