Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1050 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20

DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P

Tuotteen kuvaus

Downlight, D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1050 lm, 8.6 W, 122 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, Clear, IP20/54 | Kosketussuojattu / suojattu pölyltä, suojaus roiskuvalta vedeltä, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen läpisyöttöliitin

Tilauskoodi: 910505102072
Täysi tilauskoodi: 871869998292800

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102072 fi_FI pdf 400.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102072_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102072_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P IES
Revit-tiedosto
DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P 910505102072 ZIP
Dialux
ULD File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ULD
Relux
ROLF File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P ROLFZ
LDT
LDT File - DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P LDT