Suomi - Suomeksi

Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P

Tuotteen kuvaus

Downlight, D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1100 lm, 8.6 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, UGR19, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen läpisyöttöliitin

Tilauskoodi: 910505102040
Täysi tilauskoodi: 871869998259100

Tekniset tiedot

Lampputuoteperheen koodi
11S [LED Module, system flux 1100 lm]
Valonlähde vaihdettavissa
Ei
Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Valonlähdemoduulin tyyppi
LED
Huoltotunniste
Kyllä
Lampun tyyppi
LED
Asennus
Uppoasennus
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta
Vastuullisuusluokitus
Unclassified

Lataukset

Esitteet

Tarjousteksti
Tender text - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P txt 4.9 kB
Tuote-esite
Localized commercial leaflet 910505102040 fi_FI pdf 401.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
GreenSpace Downlight Installation Instructions pdf 1.2 MB

Kuvat

Product-Photographs-910505102040_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-910505102040_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P IES
Revit-tiedosto
DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P 910505102040 ZIP
Dialux
ULD File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ULD
Relux
ROLF File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P ROLFZ
LDT
LDT File - DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P LDT