Philips GreenSpace, Downlight, 8.6 W, D150 mm, 1100 lm, 3000 K, DALI, Interact Ready, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20
DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P
Tuotteen kuvaus
Downlight, D150 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, DALI-ohjattava Interact System Ready, koodattu valo, ulkoinen, 1100 lm, 8.6 W, 128 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM<3, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 5-napainen läpisyöttöliitin
Tekniset tiedot
- Lampputuoteperheen koodi
- 11S [LED Module, system flux 1100 lm]
- Valonlähde vaihdettavissa
- Ei
- Liitäntälaitteiden lukumäärä
- 1 yksikkö
- Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
- Kyllä
- Vastuullisuusluokitus
- Unclassified
- Valonlähdemoduulin tyyppi
- LED
- Huoltotunniste
- Kyllä
- Lampun tyyppi
- LED
- Asennus
- Uppoasennus
- Arvoasteikko
- Räätälöitävä
- Takuuaika
- 5 vuotta