Suomi - Suomeksi

Signify myCreation GreenSpace perfect fit recessed round

Alasvalojen vaihtaminen ei ole koskaan ollut helpompaa – sopii kaikkiin asennusaukkoihin 150 ja 280 mm:n väliltä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Vaivattomia valaisinpäivityksiä GreenSpacella! Heitä hyvästit kalliille ja aikaavieville sovitinrenkaille – GreenSpace-alasvalo valmistetaan tilauksesta katon asennusaukon mittojen mukaan. Saatavilla on kattavasti erilaisia teknisiä ominaisuuksia, turvavalaistusvaihtoehtoja sekä kaapeleita ja liittimiä. Integroidut sensorit mittaavat päivänvalon määrää ja läsnäoloa, mikä mahdollistaa automaattisen valaistuksen säädön. GreenSpace on suunniteltu kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Se on helppo päivittää, huoltaa ja lopuksi kierrättää. Lisäksi valaisinrunko ja reunus on valmistettu 75-prosenttisesti biokiertomateriaaleista. GreenSpace on älykäs, tehokas ja ympäristöystävällinen – täydellinen valinta sekä uudis- että saneerauskohteisiin!

Edut

  • Suora korvaavuus perinteisille/vanhoille alasvaloille, sopii 150–280 mm:n asennusaukkoihin

  • Kalliita ja aikaavieviä sovitinrenkaita ei tarvita.

Ominaisuudet

  • Saatavilla on 27 eri kokoa, joista löytyy sopiva jokaiseen asennusaukkoon 150 ja 280 mm:n väliltä.

  • Erittäin leveä reunus ulottuu jopa 15 mm asennusaukon yli ja peittää näin mahdolliset pintavauriot

Käyttökohteet

  • Toimistot
  • Oppilaitokset
  • Terveydenhuolto
  • Lentokentät
  • Ostoskeskukset

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet GreenSpace perfect fit recessed round fi_FI pdf 182.9 kB
Asennusohjeet
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.4 MB

Kuvat

Family-Photographs-GreenSpace perfect fit recessed round
Useita resursseja - Visuals

Muu

Tuotteiden ympäristöilmoitus
GreenSpace perfect fit recessed round pdf 1.2 MB