Suomi - Suomeksi

Philips DRUM, Surface-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20, EL-DC

TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102

Tuotteen kuvaus

Surface-mounted, D218 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Pinta, Tehonlähdeyksikkö, DC-käyttöön, turvavalaistukseen, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö

Tilauskoodi: 912500100344
Täysi tilauskoodi: 871869606850200

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500100344 fi_FI pdf 212.4 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Drum Surface-mounted Downlight Installation Instructions pdf 887.6 kB

Kuvat

Product-Photographs-912500100344_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500100344_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TC KT S 20S/840 PSE WH401 T102 ies 992 B