Tuotteen kuvaus
Pendant-mounted, D218 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustus, Tehonlähdeyksikkö, DC-käyttöön, turvavalaistukseen, 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin, 1-vaiheläpijohdotus, Keskusakustollinen turvavalaistus, DC-virransyöttö