Suomi - Suomeksi

Philips DRUM, Pendant track-mounted, 3D printed, 16.5 W, D218 mm, 2279 lm, 4000 K, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20

TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102

Tuotteen kuvaus

Pendant track-mounted, D218 mm, Polykarbonaatti, Valkoinen, Ripustus, Kisko, Ei-säädettävä liitäntälaite (on/off), 2279 lm, 16.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM < 5, Keilakulma 90°, Korkeakiiltoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka II, 2-napainen pistoliitin

Tilauskoodi: 912500100331
Täysi tilauskoodi: 871869606837300

Tekniset tiedot

Liitäntälaitteiden lukumäärä
1 yksikkö
Liitäntälaite sisältyy toimitukseen
Kyllä
Vastuullisuusluokitus
Unclassified
Huoltotunniste
Kyllä
Arvoasteikko
Räätälöitävä
Takuuaika
5 vuotta

Lataukset

Esitteet

Tuote-esite
Localized commercial leaflet 912500100331 fi_FI pdf 226.1 kB

Esitteet

Asennusohjeet
Drum Track-mounted Downlight Installation Instructions pdf 1.4 MB

Kuvat

Product-Photographs-912500100331_EU
Useita resursseja - Visuals
Product-Diagrams-912500100331_EU
Useita resursseja - Visuals

Valonjakotiedostot

IES
IES File - TC KT PT 20S/840 PSU WH401 T102 ies 993 B