Tuotteen kuvaus
D150 mm, Alumiini, Valkoinen, Valkoinen (RAL9003), Uppoasennettavat valaisimet, Ulkoinen tehonlähdeyksikkö, DALI-liitäntä, 1100 lm, 11.5 W, 96 lm/W, 3000 K, (0.435,0.405) SDCM≦5, Valkoinen heijastin, IP20 | Kosketussuojattu, IK02 | 0.2 J standard, Suojausluokka I, Pistoliitin ja vedonpoistin