Philips SON

Tuotekuvaus

Tuotteet

SON 70W/220 I E27 1CT/24
928150108828
SON 50W/220 I E27 1CT/24
928150808828
SON 50W/220 E27 1CT/24
928152908835
SON 70W E E27 CO 1CT/24
928486700091

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Suurpainenatriumlamppu opaloidulla ulkokuvulla

Edut

  • SON-lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Ominaisuudet

  • Ellipsoidin muotoinen, sisäpuolelta päällystetty ulkokupu

  • Suuri valotehokkuus

Käyttökohteet

  • Tie- ja asuinalueiden valaistus
  • Korostusvalaistus
  • Teollisuusvalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet SON fi_FI pdf 198.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-SON
Useita resursseja - Visuals