Philips SON-T

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla

Edut

  • SON-T lamppu on kustannustehokas ja luotettava ratkaisu

Ominaisuudet

  • Kirkas putkimainen ulkokupu

  • Suuri valotehokkuus

Käyttökohteet

  • Tie- ja asuinalueiden valaistus
  • Korostusvalaistus
  • Teollisuusvalaistus
  • Vapaa-ajan urheilupaikkavalaistus sisällä ja ulkona

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet SON-T fi_FI pdf 176.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-SON-T
Useita resursseja - Visuals