Philips MASTER SON-T PIA Plus

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Suurpainenatriumlamppu kirkkaalla ulkokuvulla, suuremmalla valontuotolla ja pitkällä eliniällä

Edut

  • Erinomainen teknologia merkitsee pitkää ja luotettavaa elinikää, hyvää valontuoton pysyvyyttä ja luotettavaa syttymistä koko eliniän

  • Hyvä energiatehokkuus ja lyijyttömyys merkitsevät ympäristön huomioimista

Ominaisuudet

  • Kirkas putkimainen ulkokupu

  • Keraaminen purkausputki kiinteällä syttymisavulla (PIA = Philips Integrated Antenna) antaa pitkän ja luotettavan eliniän

Käyttökohteet

  • Tievalaistus
  • Korostava ulkovalaistus
  • Teollisuusaluevalaistus
  • Vapaa-ajan urheilupaikkavalaistus sisällä ja ulkona
  • Kasvihuonevalaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER SON-T PIA Plus fi_FI pdf 199.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER SON-T PIA Plus
Useita resursseja - Visuals