Philips MASTER SON PIA Plus

Luotettavin ratkaisu tievalaistukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu, hyvä valontuotto ja pitkä luotettava käyttöikä

Edut

  • Huipputekniikan ansiosta:

  • Korkea tehokkuus / valontuotto vähentää energiakustannuksia

Ominaisuudet

  • Ellipsinmuotoinen ulkokupu, valkoinen pinnoite

  • Keraaminen purkausputki ja ainutlaatuinen Philips Integrated Antenna (PIA) -konsepti takaavat pitkän ja luotettavaan käyttöiän

Käyttökohteet

  • Tie- ja asuinaluevalaistus
  • Koristeellinen valonheitinvalaistus
  • Teollisuusaluevalaistus
  • Vapaa-ajanvietto- ja urheiluvalaistus, sisä- ja ulkotilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER SON PIA Plus fi_FI pdf 395.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER SON PIA Plus
Useita resursseja - Visuals