Philips MASTER SON APIA Plus Xtra

Erittäin tehokas ja luotettava ratkaisu tievalaistukseen

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Suurpainenatriumlamppu, jossa on opaali ulkokupu, hyvä valontuotto ja pisin luotettava käyttöikä

Edut

  • Kustannustehokkain ratkaisu (sekä alku- että käyttökustannukset) tässä luokassa

  • 6 vuoden käyttöikä

Ominaisuudet

  • Ellipsinmuotoinen pinnoitettu ulkokupu

  • Keraaminen purkausputki ja uusi Active Philips Integrated Antenna (APIA) -konsepti pidentävät käyttöikää – jopa kuuden vuoden käyttöikä

Käyttökohteet

  • Tie- ja asuinaluevalaistus
  • Koristeellinen valonheitinvalaistus
  • Teollisuusaluevalaistus
  • Vapaa-ajanvietto- ja urheiluvalaistus, sisä- ja ulkotilat

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC60662, IEC 62035)

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER SON APIA Plus Xtra fi_FI pdf 155.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER SON APIA Plus Xtra
Useita resursseja - Visuals