Philips MASTER MHN-SE

Tuotekuvaus

Tuotteet

MASTER MHN-SE 2000W/956 GX22 400V HO UNP
928196905130

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Erittäin pienikokoinen yksikantainen monimetallilamppu (kanta GX-22)

Edut

  • Mahdollistaa pienikokoiset, erittäin tehokkaat valaistusjärjestelmät tarkalla optiikalla, säteen hyvän hallinnan ja minimaalisen valonhukan

  • Erittäin hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön, jonka visuaalinen mukavuus on erinomainen niin pelaajien kuin katselijoiden kannalta

Ominaisuudet

  • Yksikantainen konsepti parempaa optista suorituskykyä varten

  • Suuri valotehokkuus

Käyttökohteet

  • Ammattiurheilutapahtumien valaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SE fi_FI pdf 175.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER MHN-SE
Useita resursseja - Visuals