Philips MASTER MHN-SB

Optimaalinen valokeila, pieni koko

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER MHN-SB on pienikokoinen yksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu.

Edut

  • Mahdollistaa pienikokoiset, erittäin tehokkaat valaistusjärjestelmät tarkalla optiikalla, hyvällä valokeilan hallinnalla ja minimaalisella hukkavalolla

  • Pienikokoinen purkausputki, jonka pitkä käyttöikä ja luotettava toiminta minimoivat huollon tarpeen ja vähentävät kustannuksia

Ominaisuudet

  • Hyvin pienikokoinen purkausputki Suuri valotehokkuus Yksikantainen, pitkä polttoikä Luonnollinen valkoinen valo, hyvä värintoisto ja värin pysyvyys Päivänvalon värilämpötila helpottaa siirtymistä päivänvalosta keinovaloon

Käyttökohteet

  • Puoliammattiltason urheilu-, alue- ja valonheitinasennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SB fi_FI pdf 182.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER MHN-SB
Useita resursseja - Visuals