Philips MASTER MHN-SA

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pienikokoinen monimetallilamppu, kaksoisläpivienti (double-pinch)

Edut

  • Mahdollistaa pienikokoiset ja tehokkaat valaisinjärjestelmät, tarkat optiikat ja hyvän valonhallinnan minimoiden häiriövalon

  • Erittäin hyvä värintoisto luo miellyttävän ympäristön ja hyvän näkömukavuuden sekä urheilijoille että yleisölle

Ominaisuudet

  • Hyvin pienikokoinen (lyhytkaari) purkausputki, suuri valotehokkuus ja erittäin hyvä värintoisto

  • Kaksoisläpivienti kannassa antaa pitkän polttoiän

Käyttökohteet

  • Ammattitason urheilualuevalaistus, valonheitinasennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER MHN-SA fi_FI pdf 213.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER MHN-SA
Useita resursseja - Visuals