Pienikokoinen kaksikantainen kvartsilasinen monimetallilamppu
Mahdollistaa kompaktien valaisinjärjestelmien käytön, tarkan valonjaon ja mahdollisimman pienen häikäisyn
Hyvä värintoisto. Tekee ympäristöstä miellyttävän sekä pelaajille ja katsojille
”Double Pinch” –rakenne (kantaosan kaksivaiheinen läpivienti) pidentää polttoikää
1 000 W:n ja 2 000 W:n versiot
Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa