Pysy ajan tasalla!
Tilaa uutiskirjeemme, niin kuulet Signifyn uutuuksista ja muusta ajankohtaisesta ensimmäisten joukossa.
Valaistussuunnittelijat ja insinöörit
Yhteistyökumppanit
Asentajat ja tukkurit
Green Switch ‑laskuri
Asiakastarinat
Ota yhteyttä
Työpaikat
Uutiset ja tapahtumat
Löydät brändimme Philipsin tuotevalikoiman nyt Signify-sivustolta!
Saatavilla vain myymälästä
Tuote-esite pdf 524.8 kB
Product-Photographs-928073609231_EU ZIP
Product-Diagrams-928073609231_EU ZIP
Tuotteen kuvaus
Philips HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Cap/Base
Operating position
Dimension Drawing (with table) - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Spectral Power Distribution Colour - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
LDSL_HPI-THW_0001-Service Lifetime
LDLE_HPI-THW_0003-Life expectancy diagram
Lumen Maintenance Diagram - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4
Lamp Performance During Run-up - HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4