Philips MASTERColour CDM MW Eco

MASTERColour CDM MW Eco - korvaa kvartsilasiset monimetallilamput ja tarjoaa välitöntä energiansäästöä

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM MW Eco -lamput ovat keraamisia monimetallilamppuja, joissa on kirkas putkimainen tai pinnoitettu ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ne ovat suunniteltu nimenomaan kvartsilasisia monimetallilamppuja tehokkaammaksi vaihtoehdoiksi jo olemassa oleville valaisimille ja liitäntälaitteille.

Edut

  • Korvaa suoraan kvartsilasiset monimetallilamput ja käyttää jo olemassa olevaa liitäntälaitetta (elohopea- ja HPS-yhteensopivat)

  • Mahdollistaa alemmat elinkaarikustannukset, sillä pitkä elinikä ja hyvä valovirran pysyvyys takaavat pitkän hyötykäyttöiän

Ominaisuudet

  • Luotettava keraaminen Philips-tekniikka (CDM)

  • Erittäin tehokas, energiaa säästävä ja suurempi alun valovirta

Käyttökohteet

  • Urheiluvalaistus, rakennusten ja monumenttien valonheitinvalaistus, esimerkiksi satamien ja rakennustyömaiden aluevalaistus ja esimerkiksi huoltoasemien katosten valaistus
  • Syväsäteilijät esimerkiksi teollisuuspajoihin, näyttelytiloihin, hypermarketteihin, ostoskeskuksiin, rautakauppoihin, kirkkoihin, lentokentille ja rautatieasemille

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytetään ulkoista sytytintä käyttäville suurpaine-elohopea- tai -natriumlampuille suunnitellun ohjauslaitteen kanssa.

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutuminen aiheuttaisi terveyshaittoja. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat, mieluiten käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM MW Eco fi_FI pdf 168.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM MW Eco
Useita resursseja - Visuals