Philips MASTER CityWhite CDO-TT Plus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus - Helppo vaihto miellyttävään valkoiseen valoon

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER CityWhite CDO-TT Plus on keraaminen monimetallilamppu, jossa on kirkas putkimainen kupu ja se antaa miellyttävää valkoista valoa.

Edut

  • Valkoinen ja lämmin väri on miellyttävä ja turvallinen

  • Helppo siirtyminen SON-lampuista valkoiseen valoon ilman lisäkustannuksia

Ominaisuudet

  • Korkealaatuinen valkoinen valo

  • Voidaan jälkiasentaa suoraan HPS (SON/NAV) -asennuksiin ja siirtyä keltaisesta valkoiseen valoon

Käyttökohteet

  • Valaistus kaupunkien keskustoissa, ostoskeskuksissa ja jalankulkualueilla sekä asuinalueilla. Myös tievalaistus ja valonheitinvalaistus.

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-TT Plus fi_FI pdf 186.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-TT Plus
Useita resursseja - Visuals