Philips MASTER CityWhite CDO-ET Plus

Helppo siirtyminen miellyttävään valkoiseen valoon

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTER CityWhite CDO-ET Plus on keraaminen monimetallilamppu, jolla on opaali ellipsinmuotoinen ulkokupu. Ulkokäyttöön, miellyttävä valkoinen valo.

Edut

  • Valkoinen ja lämmin väri on miellyttävä ja turvallinen

  • Helppo siirtyminen SON-lampuista valkoiseen valoon ilman lisäkustannuksia

Ominaisuudet

  • Korkealaatuinen valkoinen valo

  • Voidaan jälkiasentaa suoraan HPS (SON/NAV) -asennuksiin ja siirtyä keltaisesta valkoiseen valoon

Käyttökohteet

  • Valaistus kaupunkien keskustoissa, ostoskeskuksissa ja jalankulkualueilla sekä asuinalueilla. Myös tievalaistus ja valonheitinvalaistus.

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER CityWhite CDO-ET Plus fi_FI pdf 175.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER CityWhite CDO-ET Plus
Useita resursseja - Visuals