Philips MASTER TL5 High Output Secura

Särkymätön loistelamppu

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tässä TL5 High Output Secura -lampussa (putken halkaisija 16 mm) on suojapäällyste, joka pitää lasin ja lampun osat yhdessä myös vahingon sattuessa. Lamppu on helppo tunnistaa toisessa päässä olevasta sinisestä renkaasta. Käyttökohdealueita ovat kaikki kohteet, joissa lasinsirpaleet haittaavat toimintoja ja voivat vaarantaa tuotteiden tai ihmisten turvallisuuden, kuten esimerkiksi elintarvike- ja panimoteollisuus. Lamppu noudattaa HACCP-säädöksiä ja tukee HACCP-sertifiointia.

Edut

  • Lamppua ympäröivä suojapäällyste estää tuotteita likaantumasta myös vahinkojen sattuessa

  • Lampun ansiosta valaisimet noudattavat toimialan standardeja, kuten HACCP, ISO22000 ja IEC61549

Ominaisuudet

  • Suojapäällyste lampun ympärillä

  • Täysin lampun sirpaloitumista koskevan IEC61549-standardin mukainen

Käyttökohteet

  • Kohteet, joissa lampun rikkoutumisen aiheuttamat haitat on estettävä, esimerkiksi elintarviketeollisuus, elintarvikemyymälät, terveydenhuolto, lääketeollisuus ja puhdastilat
  • Kohteet, joissa lampun rikkoutumisvaara on suuri, kuten urheiluhallit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER TL5 High Output Secura fi_FI pdf 171.2 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER TL5 High Output Secura
Useita resursseja - Visuals