Philips MASTER TL-E Circular Super 80

Pyöreä loistelamppu, jossa on parannettu värintoisto

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Pyöreä TL-lamppu (putken halkaisija 29 mm) ohjaa valon kaikkiin suuntiin. Se sopii monenlaisiin valaisimiin – myös koristeellisiin – eri käyttökohteissa, kuten oppilaitoksiin, toimistoihin, myymälöihin ja koteihin sekä asuinaluevalaistukseen.

Edut

  • Hyvä värintoisto ja tehokkuus

  • Symmetrinen, ympärisäteilevä valonjakauma

Ominaisuudet

  • Super 80-sarjan loisteaineet

Käyttökohteet

  • Monentyyppiset valaisimet, koristeelliset valaisimet mukaanlukien
  • Koulut, toimistot, myymälät, teatterit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTER TL-E Circular Super 80 fi_FI pdf 197.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTER TL-E Circular Super 80
Useita resursseja - Visuals