Philips TL Mini perusväri

Pienikokoinen loisteputkilamppu

Tuotteet

TL Mini EL 4W/33-640 FAM/10X25BOX
928000003340
TL Mini EL 6W/33-640 FAM/10X25BOX
928000503340
TL Mini EL 8W/33-640 FAM/10X25BOX
928001003318
TL Mini EL 13W/33-640 FAM/10X25BOX
928001503340

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Tämä TL Miniature -lamppu (putken halkaisija 16mm) on mitoiltaan pieni lamppu, joka mahdollistaa pienikokoisen järjestelmän asennuksen ja käytön matalajännitteisellä tasavirralla. Se on ihanteellinen ahtaissa käyttökohteissa, joissa värintoisto tai tehokkuus ei ole tärkeää. Sopii esimerkiksi suunnanohjaukseen, kyltteihin ja turvavalaistukseen.

Edut

  • Useita valon värivaihtoehtoja

Ominaisuudet

  • 16 mm halkaisija ja välttävä värintoisto

Käyttökohteet

  • Kohteisiin, joissa tila on rajoitettu ja värintoisto ei tärkeää
  • Opastevalaistus
  • Hätävalaistuksena

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • On erittäin epätodennäköistä, että lampun rikkoutumisella olisi vaikutusta terveyteen. Jos lamppu rikkoutuu, tuuleta huonetta 30 minuuttia ja irrota osat mielellään käsineet kädessä. Aseta ne tiiviisti suljettuun muovipussiin ja vie paikalliseen kierrätyskeskukseen. Älä käytä pölynimuria.

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet TL Mini perusväri fi_FI pdf 154.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-TL Mini perusväri
Useita resursseja - Visuals