Philips Ecoclick sytyttimet

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Luotettavat perussytyttimet TL-D - ja TL5-loistelampuille sekä PL-L -pistokantaloistelampuille. Käyttö perinteisen kuristimen kanssa.

Edut

  • Ainoa sytytin, joka tarjoaa nopean ja helpon asennuksen ilman lisätyökaluja

  • Ei välkkymistä

Ominaisuudet

  • Kotelon yläosa kahdella kiinnitysuralla, joihin toisen sytyttimen piikit sopivat täydellisesti (patentoitu innovaatio)

  • Ei sisällä radioaktiivisia aineita (patentoitu) tai lyijyä (RoHS-yhteensopiva)

Käyttökohteet

  • Soveltuu perinteiselle kuristimelle, TL-D, TL5, TL Mini- ja PL-L-lampuille
  • S2 Ecoclick-sytyttimet sopivat:
  • 110/130 V, 4-22 W yksittäiset käyttökohteet
  • 220/240 V, 4-6-8-15-18-22 W yksittäiset käyttökohteet
  • 220/240 V, 4-22 W -sarjan käyttökohteet
  • S10 Ecoclick-sytyttimet sopivat 220/240 V, 4-65 W yksittäiset käyttökohteet
  • S10 Ecoclick-sytytin vaaditaan 220/240 V, 13 W yksittäiset käyttökohteet
  • S2 Ecoclick-sytyttimen suositus: 220/240 V, 18 W yksittäiset käyttökohteet optimaalista suorituskykyä varten

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet Ecoclick sytyttimet fi_FI pdf 390.5 kB

Kuvat

Family-Photographs-Ecoclick sytyttimet
Useita resursseja - Visuals