Philips MASTERColour CDM-TP

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Avoimeen valaisimeen tarkoitettu keraaminen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Edut

  • Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja alhainen lämmöntuotto

  • Muuttumaton valon väri koko eliniän

Ominaisuudet

  • Lämmin tai viileän valkoinen valo

  • Värintoisto hyvä tai erittäin hyvä

Käyttökohteet

  • Myymälät ja näyteikkunat, toimistot ja julkiset rakennukset
  • Jalankulkualueet ja ulkoalueiden valonheitinasennukset

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Lampuissa voidaan käyttää elektronista tai sähkömagneettista ohjauslaitetta

  • Ohjauslaitteessa on oltava käyttöiän päättymissuojaus (IEC61167, IEC 62035)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TP fi_FI pdf 186.9 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TP
Useita resursseja - Visuals