Philips MASTERColour CDM-Tm Elite Mini

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini – pieni koko, säkenöivän valkoinen valo

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-Tm Elite Mini on yksikantainen, pienikokoinen ja erittäin tehokas keraaminen monimetallipurkauslamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Edut

  • Suuritehoinen valokeila

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa, joka tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä

Ominaisuudet

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa

  • Erinomainen värintoisto, korostaa erityisesti punaisia värisävyjä

Käyttökohteet

  • Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
  • Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
  • Ulkoalueiden valaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Tm Elite Mini fi_FI pdf 176.6 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Tm Elite Mini
Useita resursseja - Visuals