Philips MASTERColour CDM-TD

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

Keraaminen, kaksikantainen, pienikokoinen monimetallilamppu, jonka valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän

Edut

  • Väri säilyy muuttumattomana koko käyttöiän ajan

  • Suuri valotehokkuus, alhaiset käyttökustannukset ja alhainen lämmöntuotto

Ominaisuudet

  • Lämmin tai viileän valkoinen valo

  • Värintoisto hyvä tai erittäin hyvä

Käyttökohteet

  • Myymälät ja näyteikkunat, toimistot ja julkiset rakennukset
  • Julkisivujen, patsaiden ja muistomerkkien valaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TD fi_FI pdf 243.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TD
Useita resursseja - Visuals