Philips MASTERColour CDM-TC Elite

Täydellinen loiste, verraton tehokkuus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-TC Elite on pienikokoinen, yksikantainen, erittäin tehokas ja pitkäikäinen keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Edut

  • Suuritehoinen lamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa ja tekee tuotteista vastustamattomia

  • Vakaa väri ja valontuotto koko käyttöiän takaa myymäläsi oikean valaistuksen sesongista toiseen

Ominaisuudet

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa

  • Erinomainen värintoisto

Käyttökohteet

  • Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
  • Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa
  • Ulkoalueiden valaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-TC Elite fi_FI pdf 205.8 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-TC Elite
Useita resursseja - Visuals