Philips MASTERColour CDM-T

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-T on pienikokoinen keraraminen monimetallilamppu. Lamppu tuottaa säkenöivää valoa, ja valon väri pysyy muuttumattomana koko eliniän.

Edut

  • Väri säilyy muuttumattomana koko käyttöiän ajan

  • Korkea valontuotto mahdollistaa pienet käyttökustannukset ja vähäisen lämmöntuoton

Ominaisuudet

  • Värilämpötila: Lämmin valkoinen (3000 K) tai Valkoinen (4200 K)

  • Hyvä tai erittäin hyvä värintoisto, (hyvä 3000 K, R<sub>a </sub>> 80) (erittäin hyvä 4200 K, R<sub>a </sub>> 90)

Käyttökohteet

  • Myymälät ja näyteikkunat, toimistot ja julkiset rakennukset
  • Koristeellinen ulkovalaistus: valonheitinvalaistus ja jalkakäytävien valaistus

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käytettäväksi vain täysin suljetussa valaisimessa, myös testauksen aikana (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)

  • Valaisimen on pidettävä lampun kuumat osat sisällään, jos lamppu hajoaa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-T fi_FI pdf 179.3 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-T
Useita resursseja - Visuals