Philips MASTERColour CDM-Rm Elite Mini

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini – säkenöivän valkoista valoa

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-Rm Elite Mini on pienikokoinen, erittäin tehokas, pitkäikäinen heijastimella varustettu keraaminen monimetallilamppu, joka tuottaa säkenöivän valkoista valoa erinomaisella värintoistolla.

Edut

  • Suuritehoinen valokeila tuottaa säkenöivän valkoista valoa ja tekee tuotteista vastustamattoman näköisiä

  • Helppo asentaa ja vaihtaa, alhaisemmat asennus- ja lampunvaihtokustannukset

Ominaisuudet

  • Tuottaa säkenöivän valkoista valoa

  • Erinomainen värintoisto

Käyttökohteet

  • Kohde- ja vitriinivalaistus myymälöissä
  • Yleis- ja korostusvalaistus sisätiloissa

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa

  • Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-Rm Elite Mini fi_FI pdf 225.4 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-Rm Elite Mini
Useita resursseja - Visuals