Philips MASTERColour CDM-R111

Tuotekuvaus

Tuotteet

Tuoteperheen tiedot

Kuvaus

MASTERColour CDM-R111 on heijastinmonimetallilamppu, jossa yhdistyvät 111 mm:n alumiiniheijastinhalogeenilamppujen trendikäs ulkonäkö ja MASTERColour -lamppujen pitkä ikä, hyvä energiatehokkuus ja hyvä valkoinen valo.

Edut

  • Alhaiset käyttökustannukset

  • Helppo asennettavuus

Ominaisuudet

  • Suuri valotehokkuus

  • Pitkä polttoikä hehku- ja halogeenilamppuihin verrattuna

Käyttökohteet

  • Kohde- ja korostusvalaistus: myymälät, näyteikkunat, korostusefektit. Soveltuu hyvin myös kohteisiin, joissa ympäristön valaistusvoimakkuus on suuri.
  • Yleisvalaistus: dowlightit

Varoitus ja turvallisuustiedot

  • Liitäntälaitteen tulee olla suojattu eliniän päättymistä vastaan (IEC 61167, IEC 62035)

  • Käyttö ainoastaan elektronisen liitäntälaitteen kanssa. 35 W/830-lamppuja voidaan käyttää myös yhdessä elektromagneettisen liitäntälaitteen kanssa

Lataukset

Esitteet

Tuoteperheen esite
Localized commercial leaflet MASTERColour CDM-R111 fi_FI pdf 419.7 kB

Kuvat

Family-Photographs-MASTERColour CDM-R111
Useita resursseja - Visuals